Trames chauffantes, ECmat 150T, 150 W/m², 5.00 m², Tension d’alimentation [V] AC: 230

088L5350

Type de câble: Double conducteur, Set d'accessoires: Transition flexible KK1-E5; ECtemp Touch; Flexible ø6.7 2,5 m Noir; Clous synthétiques 10 pièces par sachet; Embout sonde laiton pour flexible ø6,7, Largeur de trame [m]: 0.5, Longueur de trame [m]: 10.00

Détails du produit

Poids brut 3.19 Kilogram
Poids Net 3.128 Kilogram
Volume 22.739 Liter
Numéro EAN 5703466219768

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0
1 Primary battery weight Kg 0
Application Floor heating
Batterie de secours Oui
Battery type or Name Knapcelle Manganese Lithium
CE evaluated Yes
Charge inductive cos φ= 0.3 max 1A
Charge résistive max. [A] 16 A
China RoHS compliance Out of scope
Classe du logiciel A
Classe IP de l'élément IPX7
Classe IP du thermostat 21
CODE UNSPSC 40101830
Contacteur relais Unipolaire
Couleur gaine extérieure ROUGE
Coupé à longueur Non
Câble sur le touret Non
Degré de pollution 2
Description ECmat 150T 750W 230V 0.5x10m ECtemp Touch
Description du produit Kit ECmat™ 150T avec DEVIreg™ Touch
Diamètre de câble [mm] 3 mm
Entreprise de certification Intertek Semko
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Gaine extérieure PVDF
Garantie [Année] 20
Groupe de produits Heating Mats
Hauteur de l’emballage [mm] 590 mm
Homologation CE
Hors gel [°C] 5 °C
Ignifuge Oui
Interrupteur bipolaire Non
Isolation du conducteur FEP
Largeur de l’emballage [mm] 220 mm
Largeur de trame [m] 0.5 m
Liaison froide Oui
Limiteur de température [°C] [Max.] 45 °C
Limiteur de température [°C] [Min.] 5 °C
Limiteur max. de température [°C] [Max.] 35 °C
Limiteur max. de température [°C] [Min.] 20 °C
Limiteur min. de température [°C] [Max.] 35 °C
Limiteur min. de température [°C] [Min.] 10 °C
Longueur de liaison froide [m] 2.3 m
Longueur de trame [m] 10 m
Montage DIN Non
Point de définition sonde [Ohm/°C] 15kΩ / 25°C
Principe de chauffage Résistance en série
Profondeur de l’emballage [mm] 220 mm
Protection anti-UV Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Puissance consommée en veille [W] [Max.] 0.4 W
Puissance de trame [W/m²] 150 W/m²
Puissance thermique [W] 750 W
Qté batteries 1
Quantité de conducteurs de liaison froide 2
Quantité de liaisons froides 1
Résistance du câble [Ohm] 70.5
Résistance à la déformation [N] 600 N
Résistance à la traction [N] 120 N
Sans plomb Oui
Set d'accessoires Flexible ø6.7 2,5 m Noir
Transition flexible KK1-E5
Clous synthétiques 10 pièces par sachet
Embout sonde laiton pour flexible ø6,7
ECtemp Touch
Substances de la liste candidate REACH No
Système de cadre compatible Oui
Taille de liaison froide [mm²] 1 mm²
Taille max. de câble pour borne [mm²] 2 x 2.5
Température - pièce [°C] [Max.] 35 °C
Température - pièce [°C] [Min.] 5 °C
Température - sol [°C] [Max.] 45 °C
Température - sol [°C] [Min.] 5 °C
Température ambiante [°C] [Max.] 30 °C
Température ambiante [°C] [Min.] 0 °C
Température d'installation [°C] [Min.] -5 °C
Température de fonctionnement [°C] [Max.] 115 °C
Température de l’essai de pression à la bille [°C] 75 °C
Température de stockage [°C] [Max.] 65 °C
Température de stockage [°C] [Min.] -20 °C
Température hors fonctionnement [°C] [Max.] 120 °C
Tension d’alimentation [V] AC 230 V
Type ECmat 150T
Type de câble Double conducteur
Type de liaison froide DTWB
Type de régulation PWM
Type de sonde NTC
Type de sonde étrangère compatible Oui
Type d’affichage Écran tactile
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope
Weight per battery 0 g
Zone couverte [m²] 5 m²
Écran de câble Feuille alu 100 %
Épaisseur [mm] 3.5 mm

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality