Danfoss, Feuilles miroir, 0.27 m x 0.4 m, Tension d’alimentation [V] AC: 230, 175 W

088L1600

Application: Other heating

Détails du produit

Poids brut 0.279 Kilogram
Poids Net 0.265 Kilogram
Volume 1.468 Liter
Numéro EAN 5703466180853

 

Application Other heating
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Classe IP de l'élément 44
Coupé à longueur Non
Description ECfoil mirror 17.5W 274X358mm
Description du produit Feuille miroir Danfoss
Entreprise de certification CE
EU RoHS compliance Yes
Gaine extérieure Polyéthylène
Garantie [Année] 2
Groupe de produits Other Heating Products
Hauteur de l’emballage [mm] 10 mm
Homologation CE
Isolation du conducteur Film pourmiroir
Largeur de l’emballage [mm] 310 mm
Largeur de trame [m] 0.4 m
Liaison froide Oui
Longueur de liaison froide [m] 1 m
Longueur de trame [m] 0.27 m
Marque Danfoss
Principe de chauffage Résistance en série
Profondeur de l’emballage [mm] 370 mm
Protection anti-UV Non
Présence de batteries Non
Puissance de trame [W/m²] 200 W/m²
Puissance thermique [W] 175 W
Quantité de conducteurs de liaison froide 2
Quantité de liaisons froides 1
Résistance du câble [Ohm] 3023
Taille de liaison froide [mm²] 0.5 mm²
Température d'installation [°C] [Min.] 5 °C
Température de fonctionnement [°C] [Max.] 80 °C
Tension d’alimentation [V] AC 230 V
Type Mirror foils
UL evaluated Out of scope
Warranty type 2-year product warranty
Zone couverte [m²] 0.1 m²
Épaisseur [mm] 0.8 mm

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality