Câbles chauffants, ECpipeheat prêt à l'emploi, 10W/m@10°C, 12.000 m, Tension d’alimentation [V] AC: 230

088L0994

Type de câble: Double conducteur, Principe de chauffage: Autorégulant

Détails du produit

Poids brut 1.29 Kilogram
Poids Net 1.086 Kilogram
Volume 9.147 Liter
Numéro EAN 5703466217863

 

Application Pipe / tank frost protection
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Classe IP de l'élément IPX7
CODE UNSPSC 40101830
Couleur gaine extérieure Bleu clair
Coupé à longueur Non
Câble sur le touret Non
Description ECpipeheat 10 Avec prise V2 12m 120W@10°C 230V
Diamètre de courbure [mm] [Min.] 50 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Entreprise de certification CE
EAC
UkrTEST
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Gaine extérieure TPE
Garantie [Année] 5
Groupe de produits Heating Cables
Hauteur de câble [mm] 5.3 mm
Hauteur de l’emballage [mm] 60 mm
Homologation UkrTEST
CE
Isolation du conducteur Polyoléfine croisée
Largeur de câble [mm] 7.7 mm
Largeur de l’emballage [mm] 420 mm
Liaison froide Oui
Longueur de liaison froide [m] 2 m
Longueur du câble [m] 12 m
Matériau de remplissage TPE
Principe de chauffage Autorégulant
Profondeur de l’emballage [mm] 300 mm
Présence de batteries Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Puissance de câble [W/m@°C] 10W/m@10°C
Puissance de câble [W@°C] 120W@10°C
Quantité de conducteurs de liaison froide 3
Quantité de liaisons froides 1
Substances de la liste candidate REACH No
Température d'installation [°C] [Min.] -5 °C
Température de fonctionnement [°C] [Max.] 65 °C
Température hors fonctionnement [°C] [Max.] 65 °C
Tension d’alimentation [V] AC 230 V
Type ECpipeheat 10 V2 readym.
Type de conducteur Cuivre étamé
Type de câble Double conducteur
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Out of scope
Version du produit Ready-made
Warranty type 5-year product warranty
Écran de câble Feuille alu 100 %

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality