Accessoires, Thermostats, Quantité par emballage: 1

088L0457

Sonde de dalle pour ECtemp 850, 1 pc

Ce produit a évolué vers une nouvelle référence. Danfoss vous recommande de l’étudier.
Remplacement

Détails du produit

Poids brut 2.343 Kilogram
Poids Net 2.203 Kilogram
Volume 9.942 Liter
Numéro EAN 5703466168769

 

China RoHS compliance Out of scope
CODE UNSPSC 40101830
Description Sonde de dalle pour ECtemp 850, 1 pc
EU RoHS compliance Yes
Garantie [Année] 2
Groupe de produits Accessories
Hauteur de l’emballage [mm] 96 mm
Largeur de l’emballage [mm] 275 mm
Nom du produit dans le dossier SCIP Temperature controller for and snow melting systems-Accessories
Nº de dossier SCIP 631cd3aa-8270-443d-b3dc-a5dd66faa804
Profondeur de l’emballage [mm] 375 mm
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Quantité par emballage 1
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Température ambiante [°C] [Max.] 70 °C
Température ambiante [°C] [Min.] -30 °C
Tension d’alimentation [V] AC [max.] 240 V
Tension d’alimentation [V] AC [min.] 220 V
Type Thermostat accessories Danfoss
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Out of scope
Utilisé pour produits ECtemp 850 IV
Warranty type 2-year product warranty

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality