Thermostats, ECtemp 850, Type de sonde: sans sonde

088L0449

Type d’affichage: Afficheur 2x16 caractères éclairé

Détails du produit

Poids brut 0.688 Kilogram
Poids Net 0.653 Kilogram
Volume 4.508 Liter
Numéro EAN 5703466130391

 

Afficheur (oui/non) Oui
Application Asphalt ice and snow melting
Ground ice and snow melting
Roof frost protection
Batterie de secours Non
CE evaluated Yes
Charge inductive cos φ= 0.3 max 1A
Charge résistive max. [A] 15 A
China RoHS compliance Yes
Classe IP de l'élément 20
CODE UNSPSC 41112209
Contacteur relais Unipolaire
Contrôle des pannes de la sonde Oui
Couleur RAL 9010 blanc
Description ECtemp 850 IV Latin avec PSU
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Entreprise de certification Intertek Semko
EU RoHS compliance Yes
Garantie [Année] 2
Groupe de produits Thermostats
Hauteur [mm] 86 mm
Hauteur de l’emballage [mm] 72 mm
Homologation CE
Interrupteur bipolaire Non
Largeur de l’emballage [mm] 232 mm
Montage DIN Oui
Nom du produit dans le dossier SCIP "Temperature controller for and and snow melting systems"
Nº de dossier SCIP 7a73589d-5564-4385-abca-03fd7de34e2a
Profondeur [mm] 53 mm
Profondeur [mm] 23.5 mm
Profondeur de l’emballage [mm] 280 mm
Présence de batteries Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Puissance consommée en veille [W] [Max.] 3 W
Système de cadre compatible Non
Température ambiante [°C] [Max.] 40 °C
Température ambiante [°C] [Min.] -10 °C
Température de stockage [°C] [Max.] 65 °C
Température de stockage [°C] [Min.] -20 °C
Tension d’alimentation [V] AC 230 V
Tension d’alimentation [V] AC [max.] 240 V
Tension d’alimentation [V] AC [min.] 220 V
Tension d’alimentation [V] DC 24 V
Type ECtemp 850
Type d'indicateur LED
Type de sonde sans sonde
Type d’affichage Afficheur 2x16 caractères éclairé
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Out of scope
Warranty type 2-year product warranty

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality