Détails du produit

Poids brut 0.46 Kilogram
Poids Net 0.455 Kilogram
Volume 2.524 Liter
Numéro EAN 5703466130247

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
CODE UNSPSC 40101830
Description Connecto B-A
Description du produit Connecto B-A
Entreprise de certification CE
EU RoHS compliance Out of scope
Groupe de produits Accessories
Hauteur de l’emballage [mm] 80 mm
Homologation CE
Largeur de l’emballage [mm] 130 mm
Nom du produit dans le dossier SCIP DEVIconnecto / Connecto_2
Nº de dossier SCIP 2cfc945e-7be1-4880-a03d-61be70be82cb
Profondeur de l’emballage [mm] 260 mm
Présence de batteries Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Octamethylcyclotetrasiloxane (D4, CAS no. 556-67-2)
Decamethylcyclopentasiloxane (D5, CAS no. 541-02-6)
Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)
Type Connection kits self-limiting cables Danfoss
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope
Utilisé pour produits EChotwatt 45
EChotwatt 55
EChotwatt 70
ECiceguard 18
Warranty type 2-year product warranty

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality