Accessoires, Copie de Facilité d'installation

088L0409

Bande aluminium 38mm x 50m

Détails du produit

Poids brut 0.37 Kilogram
Poids Net 0.343 Kilogram
Volume 0.489 Liter
Numéro EAN 5703466130216

 

China RoHS compliance Out of scope
CODE UNSPSC 40101830
Description Bande aluminium 38mm x 50m
Description du produit Bande aluminium 38 MM X 50 M
EU RoHS compliance Out of scope
Groupe de produits Accessories
Hauteur de l’emballage [mm] 15 mm
Largeur de l’emballage [mm] 3 mm
Longueur [m] 50 m
Profondeur de l’emballage [mm] 20 mm
Présence de batteries Non
Quantité par emballage 1
Type Easy Installation Danfoss
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope
Utilisé pour produits ECflex 10T
ECflex 18T
ECflex 20T
ECbasic 20S
ECiceguard 18 Ready-made
EChotwatt
ECpipeheat 10 V2 Ready-made
ECpipeheat 10 V2 Drum Goods
ECpipeheat 10 V3 Ready-made
ECpipeheat 10 V3 Drum Goods
Warranty type 2-year product warranty

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality