Trames chauffantes, ECmat 100T, 100 W/m², 2.00 m², Tension d’alimentation [V] AC: 230

088L0218

Type de câble: Double conducteur, Set d'accessoires: Flexible ø6.7 2,5m Noir, Largeur de trame [m]: 0.5, Longueur de trame [m]: 4

Détails du produit

Poids brut 1.603 Kilogram
Poids Net 1.574 Kilogram
Volume 12.825 Liter
Numéro EAN 5703466120101

 

Application Floor heating
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Classe IP de l'élément IPX7
Couleur gaine extérieure ROUGE
Description ECmat 100T 200W 230V 0,5x4m
Description du produit ECmat 100T
Diamètre de câble [mm] 3 mm
Entreprise de certification Intertek Semko
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
Gaine extérieure PVDF
Garantie [Année] 20
Groupe de produits Heating Mats
Hauteur de l’emballage [mm] 605 mm
Homologation CE
Ignifuge Oui
Isolation du conducteur FEP
Largeur de l’emballage [mm] 145 mm
Largeur de trame [m] 0.5 m
Liaison froide Oui
Longueur de liaison froide [m] 4 m
Longueur de trame [m] 4 m
Principe de chauffage Résistance en série
Profondeur de l’emballage [mm] 145 mm
Protection anti-UV Non
Présence de batteries Non
Puissance de trame [W/m²] 100 W/m²
Puissance thermique [W] 200 W
Quantité de conducteurs de liaison froide 2
Quantité de liaisons froides 1
Résistance du câble [Ohm] 265
Résistance à la déformation [N] 600 N
Résistance à la traction [N] 120 N
Sans plomb Oui
Set d'accessoires Flexible ø6.7 2,5m Noir
Substances de la liste candidate REACH No
Taille de liaison froide [mm²] 1 mm²
Température d'installation [°C] [Min.] -5 °C
Température de fonctionnement [°C] [Max.] 115 °C
Température hors fonctionnement [°C] [Max.] 120 °C
Tension d’alimentation [V] AC 230 V
Type ECmat 100T
Type de câble Double conducteur
Type de liaison froide DTWB
UL evaluated Out of scope
Warranty type 20-year full service warranty
Zone couverte [m²] 2 m²
Écran de câble Feuille alu 100%
Épaisseur [mm] 3.5 mm

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality