Trames chauffantes, ECmat 150T, 150 W/m², 5.00 m², Tension d’alimentation [V] AC: 230

088L0208

Type de câble: Double conducteur, Largeur de trame [m]: 0.5, Longueur de trame [m]: 10.00

Détails du produit

Poids brut 3.116 Kilogram
Poids Net 2.99 Kilogram
Volume 28.144 Liter
Numéro EAN 5703466117804

 

Application Floor heating
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Classe IP de l'élément IPX7
Couleur gaine extérieure ROUGE
Description ECmat 150T 750W 230V 0.5x10m
Description du produit ECmat 150T
Diamètre de câble [mm] 3 mm
Entreprise de certification Intertek Semko
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Gaine extérieure PVDF
Garantie [Année] 20
Groupe de produits Heating Mats
Hauteur de l’emballage [mm] 590 mm
Homologation CE
Ignifuge Oui
Isolation du conducteur FEP
Largeur de l’emballage [mm] 220 mm
Largeur de trame [m] 0.5 m
Liaison froide Oui
Longueur de liaison froide [m] 4 m
Longueur de trame [m] 10 m
Principe de chauffage Résistance en série
Profondeur de l’emballage [mm] 220 mm
Protection anti-UV Non
Présence de batteries Non
Puissance de trame [W/m²] 150 W/m²
Puissance thermique [W] 750 W
Quantité de conducteurs de liaison froide 2
Quantité de liaisons froides 1
Résistance du câble [Ohm] 70
Résistance à la déformation [N] 600 N
Résistance à la traction [N] 120 N
Sans plomb Oui
Set d'accessoires No
Substances de la liste candidate REACH No
Taille de liaison froide [mm²] 1 mm²
Température d'installation [°C] [Min.] -5 °C
Température de fonctionnement [°C] [Max.] 115 °C
Température hors fonctionnement [°C] [Max.] 120 °C
Tension d’alimentation [V] AC 230 V
Type ECmat 150T
Type de câble Double conducteur
Type de liaison froide DTWB
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Out of scope
Warranty type 20-year full service warranty
Zone couverte [m²] 5 m²
Écran de câble Feuille alu 100 %
Épaisseur [mm] 3.5 mm

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality