Thermostats, ECtemp Next Plus, Type de sonde: Ambiance + sol

088L0121

Température - pièce [°C]: 5 - 35, Type d’affichage: LCD

Détails du produit

Poids brut 0.306 Kilogram
Poids Net 0.296 Kilogram
Volume 1.131 Liter
Numéro EAN 5703466233979

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.001
1 Primary battery weight Kg 0.001
Afficheur (oui/non) Oui
Application Floor heating
Batterie de secours Oui
Battery type or Name Knapcelle Manganese Lithium
Charge inductive max 1A
Charge résistive max. [A] 16 A
China RoHS compliance Out of scope
Classe du logiciel A
Classe IP du thermostat 30
CODE UNSPSC 41112209
Contacteur relais Unipolaire
Couleur RAL 9010 blanc
Degré de pollution 2
Description ECtemp Next Plus
Description du produit ECtemp Next Plus
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Entreprise de certification EAC
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Garantie [Année] 2
Groupe de produits Thermostats
Hauteur [mm] 86 mm
Homologation EAC
Hors gel [°C] 5 °C
Limiteur de température [°C] [Max.] 45 °C
Limiteur de température [°C] [Min.] 5 °C
Montage DIN Non
Nº de dossier SCIP 50d35251-5939-484c-be43-57270ceaf246
Point de définition sonde [Ohm/°C] 15kΩ / 25°C
Profondeur [mm] 16 mm
Profondeur [mm] 86 mm
Présence de batteries Oui
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Puissance consommée en veille [W] [Max.] 0.5 W
Qté batteries 1
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Température - pièce [°C] [Max.] 35 °C
Température - pièce [°C] [Min.] 5 °C
Température - sol [°C] [Max.] 45 °C
Température - sol [°C] [Min.] 5 °C
Température ambiante [°C] [Max.] 60 °C
Température ambiante [°C] [Min.] -10 °C
Température de l’essai de pression à la bille [°C] 75 °C
Température de stockage [°C] [Max.] 60 °C
Température de stockage [°C] [Min.] -10 °C
Tension d’alimentation [V] AC 230 V
Tension d’alimentation [V] AC [max.] 250 V
Tension d’alimentation [V] AC [min.] 85 V
Type ECtemp Next Plus
Type de régulation Hystérésis
Type de sonde Ambiance + sol
Type d’affichage LCD
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope
Warranty type 2-year product warranty
Weight per battery 1 g

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality