Panneaux isolants réfléchissants 4 panneaux 2m²

088L0077

Application: Floor heating

Détails du produit

Poids brut 5.62 Kilogram
Poids Net 5.56 Kilogram
Volume 30.55 Liter
Numéro EAN 5703466228111

 

Application Floor heating
China RoHS compliance Out of scope
CODE UNSPSC 30141500
Description Panneaux isolants réfléchissants 4 panneaux 2m²
Description du produit Panneaux isolants réfléchissants 4
EU RoHS compliance Out of scope
Groupe de produits Other Heating Products
Hauteur de l’emballage [mm] 50 mm
Largeur de l’emballage [mm] 520 mm
Longueur [m] 1 m
Profondeur [mm] 50 mm
Profondeur de l’emballage [mm] 1175 mm
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Température de fonctionnement [°C] [Max.] 80 °C
Type ECcell
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope
Warranty type 10-year product warranty
Épaisseur [mm] 13 mm

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality