Thermostats, ECtemp 532, Type de sonde: Ambiance + sol

088L0035

La production de ce produit a été arrêtée.

Température - pièce [°C]: 5 - 35, Type d’affichage: PAS D'AFFICHAGE

Détails du produit

Poids brut 0.24 Kilogram
Poids Net 0.21 Kilogram
Volume 0.761 Liter
Numéro EAN 5703466129005

 

Afficheur (oui/non) Non
Application Floor heating
CE evaluated Yes
Charge inductive cos φ= 0.3 max 1A
Charge résistive max. [A] 15 A
Classe IP de l'élément 31
CODE UNSPSC 41112209
Contacteur relais Bipolaire
Couleur RAL 9010 blanc
Degré de pollution 2
Description ECtemp 532
Description du produit ECtemp 532
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Entreprise de certification NEMKO
Garantie [Année] 2
Groupe de produits Thermostats
Hauteur [mm] 85 mm
Hauteur de l’emballage [mm] 85 mm
Homologation CE
Hors gel [°C] 5 °C
Hystérésis (+/-) 0.4
Interrupteur bipolaire Non
Largeur de l’emballage [mm] 95 mm
Montage DIN Non
Point de définition sonde [Ohm/°C] 15kΩ / 25°C
Profondeur [mm] 36 mm
Profondeur [mm] 85 mm
Profondeur de l’emballage [mm] 140 mm
Présence de batteries Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Puissance consommée en veille [W] [Max.] 0.25 W
Réglage de l'échelle 5 - 35ºC
Substances de la liste candidate REACH No
Taille max. de câble pour borne [mm²] 2 x 2.5
Température - pièce [°C] [Max.] 35 °C
Température - pièce [°C] [Min.] 5 °C
Température - sol [°C] [Max.] 50 °C
Température - sol [°C] [Min.] 20 °C
Température ambiante [°C] [Max.] 30 °C
Température ambiante [°C] [Min.] -10 °C
Température de l’essai de pression à la bille [°C] 75 °C
Température de stockage [°C] [Max.] 65 °C
Température de stockage [°C] [Min.] -20 °C
Tension d’alimentation [V] AC 230 V
Tension d’alimentation [V] AC [max.] 240 V
Tension d’alimentation [V] AC [min.] 220 V
Type ECtemp 53x series
Type d'indicateur LED
Type de régulation Hystérésis
Type de sonde Ambiance + sol
Type d’affichage PAS D'AFFICHAGE
UL evaluated Out of scope
Warranty type 2-year product warranty

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality