Actionneurs électro-thermiques, TWA-K, M 30 x 1.5, Tension d’alimentation [V] AC: 230, NO (normalement ouverte), 0.95 m

088H3143

TWA-K NO 230V

Détails du produit

Poids brut 0.132 Kilogram
Poids Net 0.125 Kilogram
Volume 0.396 Liter
Numéro EAN 5702420050225

 

Catégorie de protection IP IP 41
China RoHS compliance Out of scope
Consommation électrique [W] 2 W
Contact de fin de course Non
Description TWA-K NO 230V
Emballage (nombre par format) 48 Qté
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Fonctionnement de la vanne NO (normalement ouverte)
Gamme de fréquence [Hz] [Max.] 60 Hz
Gamme de fréquence [Hz] [Min.] 50 Hz
Groupe de produits Thermal actuators
Longueur du câble [m] 0.95 m
Nom du produit dans le dossier SCIP "Thermal was actuator (TWA)"
Nº de dossier SCIP a2abfd55-651d-4ef6-83ba-4b7de07ba1bd
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de la connexion M 30 x 1.5
Tension d’alimentation [V] AC 230 V
Type TWA-K

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality