Actionneurs électro-thermiques, TWA-K, M 30 x 1.5, Tension d’alimentation [V] AC: 24, NF (normalement fermée), 0.95 m
088H3140
TWA-K NC 24V
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
TWA-K NC 24V
Poids brut | 0.13 Kilogram |
Poids Net | 0.13 Kilogram |
Volume | 0.471 Liter |
Numéro EAN | 5702420049663 |
Poids brut | 0.13 Kilogram |
Poids Net | 0.13 Kilogram |
Volume | 0.471 Liter |
Numéro EAN | 5702420049663 |
Catégorie de protection IP | IP 41 |
China RoHS compliance | Out of scope |
CODE UNSPSC | 40101801 |
Consommation électrique [W] | 2 W |
Contact de fin de course | Non |
Description | TWA-K NC 24V |
Emballage (nombre par format) | 48 Qté |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Fonctionnement de la vanne | NF (normalement fermée) |
Gamme de fréquence [Hz] [Max.] | 60 Hz |
Gamme de fréquence [Hz] [Min.] | 50 Hz |
Groupe de produits | Thermal actuators |
Longueur du câble [m] | 0.95 m |
Nom du produit dans le dossier SCIP | "Thermal was actuator (TWA)" |
Nº de dossier SCIP | a2abfd55-651d-4ef6-83ba-4b7de07ba1bd |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Taille de la connexion | M 30 x 1.5 |
Tension d’alimentation [V] AC | 24 V |
Type | TWA-K |
Catégorie de protection IP | IP 41 |
China RoHS compliance | Out of scope |
CODE UNSPSC | 40101801 |
Consommation électrique [W] | 2 W |
Contact de fin de course | Non |
Description | TWA-K NC 24V |
Emballage (nombre par format) | 48 Qté |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Fonctionnement de la vanne | NF (normalement fermée) |
Gamme de fréquence [Hz] [Max.] | 60 Hz |
Gamme de fréquence [Hz] [Min.] | 50 Hz |
Groupe de produits | Thermal actuators |
Longueur du câble [m] | 0.95 m |
Nom du produit dans le dossier SCIP | "Thermal was actuator (TWA)" |
Nº de dossier SCIP | a2abfd55-651d-4ef6-83ba-4b7de07ba1bd |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Taille de la connexion | M 30 x 1.5 |
Tension d’alimentation [V] AC | 24 V |
Type | TWA-K |