Actionneurs électro-thermiques, TWA-A, RA, Tension d’alimentation [V] AC: 24, NF (normalement fermée), 10.000 m

088H3117

TWA-A NC 24V Câble de 10 m

Détails du produit

Poids brut 0.662 Kilogram
Poids Net 0.446 Kilogram
Volume 0.937 Liter
Numéro EAN 5702420072715

 

Catégorie de protection IP IP41
China RoHS compliance Out of scope
CODE UNSPSC 40101801
Consommation électrique [W] 2 W
Contact de fin de course Non
Description TWA-A NC 24V Câble de 10 m
Emballage (nombre par format) 24 Qté
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Fonctionnement de la vanne NF (normalement fermée)
Gamme de fréquence [Hz] [Max.] 60 Hz
Gamme de fréquence [Hz] [Min.] 50 Hz
Groupe de produits Thermal actuators
Longueur du câble [m] 10 m
Nom du produit dans le dossier SCIP "Thermal wax actuator (TWA)"
Nº de dossier SCIP a2abfd55-651d-4ef6-83ba-4b7de07ba1bd
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de la connexion RA
Tension d’alimentation [V] AC 24 V
Type TWA-A
Type de raccord RA
Étiquette produit Yes

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality