Actionneurs électro-thermiques, TWA-A, RA, Tension d’alimentation [V] AC: 230, NF (normalement fermée), 0.95 m

088H3112

TWA-A NC 230V

Détails du produit

Poids brut 0.132 Kilogram
Poids Net 0.118 Kilogram
Volume 0.414 Liter
Numéro EAN 5702420049540

 

Catégorie de protection IP IP41
China RoHS compliance Out of scope
CODE UNSPSC 40101801
Consommation électrique [W] 2 W
Contact de fin de course Non
Description TWA-A NC 230V
Emballage (nombre par format) 48 Qté
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Fonctionnement de la vanne NF (normalement fermée)
Gamme de fréquence [Hz] [Max.] 60 Hz
Gamme de fréquence [Hz] [Min.] 50 Hz
Groupe de produits Thermal actuators
Longueur du câble [m] 0.95 m
Nom du produit dans le dossier SCIP Thermal wax actuator (TWA)
Nº de dossier SCIP a2abfd55-651d-4ef6-83ba-4b7de07ba1bd
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de la connexion RA
Tension d’alimentation [V] AC 230 V
Type TWA-A
Type de raccord RA

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality