Actionneurs électro-thermiques, TWA-K, M 30 x 1.5, Tension d’alimentation [V] AC: 230, NC/S (avec contact de fin de course), 0.950 m

088H3105

TWA-K NC/S 230V

Détails du produit

Poids brut 0.136 Kilogram
Poids Net 0.136 Kilogram
Volume 0.41 Liter
Numéro EAN 5702425123429

 

Catégorie de protection IP IP41
China RoHS compliance Out of scope
CODE UNSPSC 40101801
Consommation électrique [W] 2 W
Contact de fin de course Oui
Description TWA-K NC/S 230V
Emballage (nombre par format) 48 Qté
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Fonctionnement de la vanne NC/S (avec contact de fin de course)
Gamme de fréquence [Hz] [Max.] 60 Hz
Gamme de fréquence [Hz] [Min.] 50 Hz
Groupe de produits Thermal actuators
Longueur du câble [m] 0.95 m
Nom du produit dans le dossier SCIP "Thermal wax actuator (TWA)"
Nº de dossier SCIP a2abfd55-651d-4ef6-83ba-4b7de07ba1bd
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de la connexion M 30 x 1.5
Tension d’alimentation [V] AC 230 V
Type TWA-K
Type de raccord M 30 x 1.5

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality