Régulateurs pour plancher chauffant, Thermostats d'ambiance FH, Thermostat d'ambiance, 24 V, Standard, En saillie

088H0022

Thermostat d'ambiance FH-WT, version standard, Filaire 24 V

Détails du produit

Poids brut 0.094 Kilogram
Poids Net 0.087 Kilogram
Volume 0.268 Liter
Numéro EAN 5702420052960

 

Actionnement vanne Non
Actionneur sur radiateur Non
Apprentissage adaptatif Non
Bouton d'abaissement de la température Non
Catégorie de protection IP IP20
Convient à 24V actuators
Description Thermostat d'ambiance FH-WT, version standard
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Entrée absence Non
Entrée froid Non
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Fonctionnement silencieux Oui
Gamme de fréquence [Hz] [Max.] 60 Hz
Gamme de fréquence [Hz] [Min.] 50 Hz
Groupe de produits Floor Heating Controls
Installation En saillie
Interfaces Filaire 24 V
Inviolable Non
Limitation de la température Non
Mode dual Non
NF/NO NF (normalement fermée)
Nombre max. d'actionneurs 2
Plage de réglage de température [°C] [Max.] 30 °C
Plage de réglage de température [°C] [Min.] 6 °C
Position de la tige Standard
Programmation Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
PWM Non
Régulation de température Oui
Résistance anticipatrice Non
S'encastre dans des boîtiers d'interrupteur Non
Substances de la liste candidate REACH No
Tension d'alimentation [V] 24 V
Tension de sortie [V] AC 24 V
Touche capacitive Non
Type FH Room Thermostats
Type régulation CHAUD Thermostat d'ambiance
Utilisable avec une sonde de dalle Non
Utilisation Dial
Version en saillie Oui
Version encastrée Non

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality