Régulateurs pour plancher chauffant, Boîtiers de raccordement FH, 230 V, Tension de sortie [V] AC: 24, Nombre de canaux: 10

088H0017

WCB 10 24V Danfoss 044WCB-02C-24, Filaire 24 V

Détails du produit

Poids brut 1.52 Kilogram
Poids Net 1.52 Kilogram
Volume 4.907 Liter
Numéro EAN 5702420115825

 

Catégorie de protection IP IP20
China RoHS compliance Out of scope
Convient à 24V actuators
Description WCB 10 24V Danfoss 044WCB-02C-24
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Emballage (nombre par format) 4 Qté
Entrée froid Non
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Groupe de produits Floor Heating Controls
Installation En saillie
Interfaces Filaire 24 V
Mode dual Non
Nombre de canaux 10
Nombre de sorties [pc] 10 Qté
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Puissance par sortie [W] [Max.] 3 W
Relais de chaudière Oui
Relais de pompe Oui
Régulation de température Oui
S'encastre dans des boîtiers d'interrupteur Non
Substances de la liste candidate REACH No
Tension d'alimentation [V] 230 V
Tension de sortie [V] AC 24 V
Type FH Connection Boxes
Type régulation CHAUD Wiring center
UK RoHS compliance Out of scope
Utilisation for 10 outputs
Version en saillie Oui
Version encastrée Non

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality