TP5001RF + RX1-S V2, Piles pour le thermostat, 230 V pour le récepteur

087N7936

TP5001RF+RX1-S, Battery powered RF digital electronic programmable room thermostat and mains powered single channel RF receiver

Détails du produit

Poids brut 465.4 Gram
Poids Net 465.4 Gram
Volume 0.981 Liter
Numéro EAN 5715162419342

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.044
1 Primary battery weight Kg 0.022
Affichage de l'horloge AM/PM ou affichage 24 heures
Affichage du temps ou de la température Oui
Application Room heating
Backplate Industry Standard Backplate for RX1-S V2 Receiver
Battery type or Name Alkaline AA (LR6/ZR6)
Caractéristiques nominales inductives du relais de sortie [A] 1 A
Caractéristiques nominales résistives du relais de sortie [A] 3 A
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
CODE UNSPSC 41112209
Commande Marche/Arrêt Oui
Couleur RAL 9010 blanc
Degré de pollution Degré 2
Description TP5001RF+RX1-S, Battery powered RF digital electronic programmable room thermostat and mains powered single channel RF receiver
Description du produit TP5001RF + RX1-S V2
Durée de vie de la batterie [années] 2 ans
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Essai de dureté à la bille [°C] 75 °C
Fonction de démarrage retardé Oui
Fonction de dérogation Oui
Fréquence RF [MHz] 433.92 MHz
Garantie [Année] 5
Groupe de produits Programmable Room Thermostats
Hauteur [mm] 86 mm
Homologation CE
UKCA
Indicateur de piles faibles Oui
Marche/Arrêt par jour 4
Matériau ABS+PC, non-flammable
Minuterie d'intervalle de maintenance Oui
Mode vacances Oui
Nom de la catégorie 5/2 Day Thermostat
Nom du produit dans le dossier SCIP Electronic programmable room thermostat
Norme de conception EN 60730-2-9
Nº de dossier SCIP 1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1
Optimisation du démarrage Oui
Option sonde déportée Non
Passage automatique à l'heure d'été Oui
Plage RF [m] 30 m
Profondeur [mm] 30 mm
Programmes prédéfinis en usine Oui
Protection contre le gel Oui
Présence de batteries Oui
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Sonde intégrée Oui
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Température [°C] [Max.] 35 °C
Température [°C] [Min.] 5 °C
Température ambiante [°C] [Max.] 40 °C
Tension d'impulsions nominale [kV] 2.5 kV
Tout/Rien modulant Oui
Type TP5001
Type d'alimentation Piles pour le thermostat, 230 V pour le récepteur
Type de piles 2 piles alcalines AA
Type de programme 5/2 jours, 24 heures
Type de régulation On/Off load compensation
Écran rétroéclairé Oui

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality