230Vac

087N7853

TPOne-RF, Battery powered RF electronic programmable room thermostat

Détails du produit

Poids brut 0.305 Kilogram
Poids Net 0.27 Kilogram
Volume 0.9 Liter
Numéro EAN 5013567423309

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.046
1 Primary battery weight Kg 0.023
Affichage de l'horloge AM/PM ou affichage 24 heures
Affichage du temps ou de la température Oui
Application Room heating
Backplate Custom Backplate
Battery type or Name Alkaline AA
Caractéristiques nominales inductives du relais de sortie [A] 1 A
Caractéristiques nominales résistives du relais de sortie [A] 3 A
CODE UNSPSC 41112209
Commande Marche/Arrêt Oui
Couleur RAL 9016 blanc
Degré de pollution Degré 2
Description TPOne-RF, Battery powered RF electronic programmable room thermostat
Description du produit TPOne- RF
Désactivation Oui
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Essai de dureté à la bille [°C] 75 °C
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Fluide A
Fonction de démarrage retardé Oui
Fonction de dérogation Oui
Fréquence [Hz] 50 Hz
Fréquence RF [MHz] 433.92 MHz
Garantie [Année] 5
Groupe de produits Programmable Room Thermostats
Hauteur [mm] 66 mm
Homologation CE
UKCA
Horloge calendrier réglée en usine Non
Indicateur de piles faibles Oui
Marche/Arrêt par jour 6
Matériau ABS+PC, non-flammable
Minuterie d'intervalle de maintenance Oui
Mode thermostat Oui
Mode vacances Oui
Nom de la catégorie Programable Thermostat
Nom du produit dans le dossier SCIP Electronic programmable room thermostat
Norme de conception EN 60730-2-9
Nº de dossier SCIP 1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1
Optimisation du démarrage Oui
Option sonde déportée Oui
Passage automatique à l'heure d'été Oui
Plage RF [m] 30 m
Profondeur [mm] 30 mm
Profondeur [mm] 155 mm
Programmes prédéfinis en usine Oui
Protection contre le gel Oui
Précision de la température ±1°C
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Qté batteries 2
Sonde intégrée Oui
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Sélectionnable °C ou °F Oui
Température [°C] [Max.] 35 °C
Température [°C] [Min.] 5 °C
Température ambiante [°C] [Max.] 45 °C
Tension d'impulsions nominale [kV] 2.5 kV
Tension d’alimentation [V] AC 230 V
Tolérance ± 15%
Tout/Rien modulant Oui
Type TPOne
Type d'alimentation 230Vac
Type de contact 1 x SPDT, 1 x SPST
Type de piles 2 piles alcalines AA
Type de programme 7 jours, 5/2 jours, 24 heures
Type de régulation Régulation Tout/Rien modulante
Weight per battery 1 g
Écran rétroéclairé Oui
Étiquette produit Yes

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality