HP1.0, 1" BSP, Sabot

087N6604

HP1.0, vanne de zone 2 voies avec actionneur 1" femelle

Détails du produit

Poids brut 1.046 Kilogram
Poids Net 1.01 Kilogram
Volume 2.609 Liter
Numéro EAN 5013567062102

 

Caractéristiques nominales inductives du relais de sortie [A] 1 A
Caractéristiques nominales résistives du relais de sortie [A] 3 A
Commutateur auxiliaire SPST
Description HP1.0, vanne de zone 2 voies avec actionneur 1" femelle
Description du produit HP1.0
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Fréquence [Hz] 50/60 Hz
Garantie [Année] 2
Groupe de produits Zone Valves
Heure de fermeture [sec] [Max.] 20 "
Méthode de fermeture Sabot
Nom de la catégorie 2 Port Valve Complete
Nom du produit dans le dossier SCIP H-Series Actuators and Valves complete
Nº de dossier SCIP 805fd0d1-61f5-42fc-8ded-aa2944918225
Pression de service [bar] [Max.] 10 bar
Pression différentielle [bar] [Max.] 0.7 bar
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de la vanne et raccordement 1" BSP
Tempsd'ouverture [Sec] [Max.] 35 "
Température de fonctionnement [°C] [Max.] 95 °C
Tension d’alimentation [V] AC 230 V
Tolérance ±15%
Type HP Shoe
Type de contrôle du débit Ouverture/Fermeture
Valeurs kvs [m³/h] 15 m³/h

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality