HPV0.75, ¾" BSP, Sabot

087N6594

HPV0.75, corps de vanne 2 voies seul 3/4" femelle

Détails du produit

Poids brut 0.372 Kilogram
Poids Net 0.372 Kilogram
Volume 1.073 Liter
Numéro EAN 5013567062775

 

Description HPV0.75, corps de vanne 2 voies seul 3/4" femelle
Description du produit HPV0.75
Garantie [Année] 2
Groupe de produits Zone Valves
Méthode de fermeture Sabot
Nom de la catégorie 2 Port Valve Body
Nom du produit dans le dossier SCIP H-Series Valves
Nº de dossier SCIP 118d4a5e-3889-4161-bf50-87ac156c3fbf
Pression de service [bar] [Max.] 10 bar
Pression différentielle [bar] [Max.] 1 bar
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de la vanne et raccordement ¾" BSP
Température de fonctionnement [°C] [Max.] 95 °C
Type HPV Shoe
Type de contrôle du débit Ouverture/Fermeture
Valeurs kvs [m³/h] 8.2 m³/h

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality