RET2001M - V2, 230Vac

087N6476

RET2001M, Mains powered digital room electronic thermostat

Détails du produit

Poids brut 200 Gram
Poids Net 129.8 Gram
Volume 0.69 Liter
Numéro EAN 5715162419151

 

Application Room heating
Backplate Custom Backplate
Caractéristiques nominales inductives du relais de sortie [A] 1 A
Caractéristiques nominales résistives du relais de sortie [A] 3 A
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
CODE UNSPSC 41112209
Commande Marche/Arrêt Oui
Couleur RAL 9010 blanc
Degré de pollution Degré 2
Description RET2001M, Mains powered digital room electronic thermostat
Description du produit RET2001M - V2
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Essai de dureté à la bille [°C] 75 °C
Fréquence [Hz] 50/60 Hz
Garantie [Année] 5
Groupe de produits Room Thermostats, RET
Hauteur [mm] 86 mm
Homologation CE
UKCA
Indicateur d'état Oui
Installation 3 Wire
Limiteur de température [°C] [Max.] 35 °C
Limiteur de température [°C] [Min.] 5 °C
Matériau ABS+PC, non-flammable
Nom de la catégorie Digital Thermostat
Nom du produit dans le dossier SCIP Electronic programmable room thermostat
Nombre de canaux 1
Norme de conception EN 60730-2-9
Nº de dossier SCIP 1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1
Profondeur [mm] 43 mm
Profondeur [mm] 86 mm
Protection contre le gel Oui
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Régulation modulante Oui
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Température ambiante [°C] [Max.] 40 °C
Tolérance ±10%
Tout/Rien modulant Oui
Type RET2001
Type d'alimentation 230Vac
Type de régulation On/Off load compensation
Écran rétroéclairé Oui

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality