RET2001B

087N6471

RET2001B, Battery powered digital room electronic thermostat

Détails du produit

Poids brut 0.226 Kilogram
Poids Net 0.2 Kilogram
Volume 0.604 Liter
Numéro EAN 5702425239342

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.044
1 Primary battery weight Kg 0.022
Application Room heating
Backplate Custom Backplate
Battery type or Name Alkaline AA (LR6/ZR6)
Caractéristiques nominales inductives du relais de sortie [A] 1 A
Caractéristiques nominales résistives du relais de sortie [A] 3 A
CE evaluated Yes
CODE UNSPSC 41112209
Commande Marche/Arrêt Oui
Couleur RAL 9010 blanc
Degré de pollution Degré 2
Description RET2001B, Battery powered digital room electronic thermostat
Description du produit RET2001B
Durée de vie de la batterie [années] 2 ans
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Essai de dureté à la bille [°C] 75 °C
Garantie [Année] 5
Groupe de produits Room Thermostats, RET
Hauteur [mm] 86 mm
Homologation CE
UKCA
Indicateur d'état Oui
Installation 2 Wire
Limiteur de température [°C] [Max.] 35 °C
Limiteur de température [°C] [Min.] 5 °C
Matériau ABS+PC, non-flammable
Nom de la catégorie Digital Thermostat
Nom du produit dans le dossier SCIP Electronic programmable room thermostat
Nombre de canaux 1
Norme de conception EN 60730-2-9
Nº de dossier SCIP 1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1
Profondeur [mm] 30 mm
Profondeur [mm] 86 mm
Protection contre le gel Oui
Présence de batteries Oui
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Régulation modulante Oui
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Température ambiante [°C] [Max.] 40 °C
Tout/Rien modulant Oui
Type RET2001
Type d'alimentation Battery
Type de piles 2 piles alcalines AA
Type de régulation On/Off load compensation
Écran rétroéclairé Oui
Étiquette produit Yes

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality