RET1001M, 230Vac

087N6460

RET1001M,Mains powered dial room electronic thermostat

Ce produit a évolué vers une nouvelle référence. Danfoss vous recommande de l’étudier.
Remplacement

Détails du produit

Poids brut 0.176 Kilogram
Poids Net 0.106 Kilogram
Volume 0.604 Liter
Numéro EAN 5702425239335

 

Application Room heating
Backplate Custom Backplate
Caractéristiques nominales inductives du relais de sortie [A] 1 A
Caractéristiques nominales résistives du relais de sortie [A] 3 A
CE evaluated Yes
CODE UNSPSC 41112209
Commande Marche/Arrêt Oui
Couleur RAL 9010 blanc
Degré de pollution Degré 2
Description RET1001M,Mains powered dial room electronic thermostat
Description du produit RET1001M
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Essai de dureté à la bille [°C] 75 °C
Fluide A
Fréquence [Hz] 50/60 Hz
Garantie [Année] 2
Groupe de produits Room Thermostats, RET
Hauteur [mm] 86 mm
Homologation CE
UKCA
Indicateur d'état Oui
Installation 3 Wire Installation
Limiteur de température [°C] [Max.] 35 °C
Limiteur de température [°C] [Min.] 5 °C
Matériau ABS+PC, non-flammable
Nom de la catégorie Dial Thermostat
Nombre de canaux 1
Norme de conception EN 60730-2-9
Profondeur [mm] 30 mm
Profondeur [mm] 86 mm
Protection contre le gel Oui
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Substances de la liste candidate REACH No
Température ambiante [°C] [Max.] 40 °C
Tolérance ±10%
Type RET1001
Type d'alimentation 230Vac
Type de régulation Régulation Tout/Rien modulante
Étiquette produit Yes

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality