ESMC, Sondes

087N0015

Sensor ESMC, I-p

Détails du produit

Poids brut 0.053 Kilogram
Poids Net 0.042 Kilogram
Volume 0.468 Liter
Numéro EAN 5702421011461

 

CE evaluated Yes
Câble 78.74 in
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Emballage (format) Emballage industriel
Emballage (nombre par format) 24 Qté
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fils [pcs] 2 Qté
Groupe de produits Sensors
Longueur du câble [m] 2 m
Nom du produit Sonde de température
Plage de mesure [°C] [Max.] 100 °C
Plage de mesure [°C] [Min.] -50 °C
Plage de mesure [°F] [Max.] 212 °F
Plage de mesure [°F] [Min.] -58 °F
Plage de température du câble [°C] [Max.] 100 °C
Plage de température du câble [°C] [Min.] -40 °C
Présence de batteries Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Racc. Élect. Câble
Résistance élément de capteur [Ohm] 1000
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille des raccords électriques 2 fils
Température ambiante max. [°C] 100 °C
Température ambiante max. [°F] 212 °F
Tolérance de l’élément de sonde Classe B
Type ESMC
Type de câble PVC
Type d’élément de sonde Pt
Élément de sonde [pièce] 1 Qté
Élément de sonde standard EN 60751

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality