Alimentation de secours, minuterie [h] |
72 h |
Charge de sortie de l’actionneur [VA] |
15 VA |
Charge inductive de la sortie relais [A] |
2 A |
Charge ohmique de la sortie relais [A] |
4 A |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Classe de protection |
IP41 |
Communications |
BUS 485 ECL (non isolé galvaniquement) Modbus (non isolé galvaniquement) |
Consommation électrique [W] |
5 W |
Description |
ECL COMFORT 210/230 V |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Fonctions ECS |
Programme antibactérie Réglage automatique Influence de la température de retour |
Fonctions générales |
Fonctions alarme Antigommage de pompe de circulation Antigommage de vanne de régulation Fonctionnalité de dérogation externe Protection antigel Programme vacances Réseau maître/esclave Protection moteur Raccord pour commande à distance Journalisation de la température visible |
Fréquence de tension d’alimentation [Hz] |
50 Hz |
Groupe de produits |
Electronic controllers |
Homologation |
CE |
Humidité ambiante [% HR] [Max.] |
65 % |
Longueur de câble de la sonde [mm] |
200 mm |
Nom du produit dans le dossier SCIP |
ECL Comfort 310 and 210 |
Nombre de circuits de ballon de stockage ECS |
1 |
Nombre de circuits de chauffage |
2 |
Nombre de circuits ECS |
1 |
Nombre de pompes |
4 |
Nombre de périodes de confort par jour |
3 |
Nombre de sorties de régulation moteur 3 points |
2 |
Nombre de sorties relais |
4 |
Nombre d’entrées de sonde |
8 Qté |
Nombre d’entrées numériques |
2 |
Norme d’approbation |
Directive CEM : 2004/108/CE Immunité : EN 61000-6-1:2007 Émissions : EN 61000-6-3:2007 Directive basse tension 2006/95/CE EN 60730 |
Nº de dossier SCIP |
ad51fccb-924b-4843-a9b7-7e3da2fef171 |
Présence de batteries (réglementation WEEE) |
Non |
Présence de batteries (réglementation WEEE) |
Oui |
Réglage de la courbe de chauffe pour le circuit de chauffage |
6 points Courbe |
Sensor cable length [m] |
200 m |
Source de l’application |
Par clé d’application ECL |
Substances de la liste candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8) Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2) Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3) 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
Température ambiante [°C] [Max.] |
55 °C |
Température ambiante [°C] [Min.] |
0 °C |
Température de stockage [°C] [Max.] |
70 °C |
Température de stockage [°C] [Min.] |
-40 °C |
Tension de sortie relais [V] c.a. |
230 V |
Tension d’alimentation [V] AC |
230 V |
Tension d’alimentation [V] AC [max.] |
244 V |
Tension d’alimentation [V] AC [min.] |
207 V |
Type |
ECL Comfort 210 |
Type de minuterie |
Semaine |
Type de sondes de température |
Pt 1000, entrée configurable |
Type d’affichage |
Matrice de points LCD |
Type d’entrée utilisateur |
Écran Bouton de réglage |
Type d’entrées numériques |
Possible rappel 12 V |
UK RoHS compliance |
Out of scope |