Compteurs d’énergie, Pour le type de produits: Générique sur l'ensemble du portefeuille, Accessoires pour compteurs d'énergie, intégrateurs et capteurs de débit

087G6071

Type: Accessoires

Détails du produit

Poids brut 0.142 Kilogram
Poids Net 0.142 Kilogram
Volume 0.084 Liter
Numéro EAN 5710104061320

 

China RoHS compliance Yes
Description Accessoires pour compteurs d'énergie, intégrateurs et capteurs de débit
Diamètre [mm] 20 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Emballage (format) Emballage individuel
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Groupe de produits Energy meters
Nom du produit dans le dossier SCIP Entrance HM accessories - screwing set 120°C
Nº de dossier SCIP f94a8610-7c2e-409d-b7dc-b26c5fc310be
Pour le type de produits Générique sur l'ensemble du portefeuille
Pression nominale [bar] 16 bar
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Quantité par emballage 2
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de la connexion R 1/2 x G 3/4 B
Type Accessories
Type d'accessoires Raccords PN25 130°C
Types de raccordements Filetage
UK RoHS compliance Yes

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality