ESMU-250, Pt 1000

087B1181

ESMU-250, Pt 1000 sonde plongeante 250 mm, cuivre

Détails du produit

Poids brut 0.167 Kilogram
Poids Net 0.166 Kilogram
Volume 0.791 Liter
Numéro EAN 5702421064504

 

Classe de protection IP54
Constante de temps 2sec. (eau), 7 sec. (air)
Description ESMU-250, Pt 1000 sonde plongeante 250 mm, cuivre
Diamètre de la sonde de température [mm] 6.6 mm
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Groupe de produits Sensors
Longueur de la sonde de température [mm] 250 mm
Matériau COPPER
Matériau du corps Cuivre
Pression nominale [bar] 25 bar
Présence de batteries Non
Substances de la liste candidate REACH No
Température du fluide (°C) [Max.] 140 °C
Température du fluide (°C) [Min.] 0 °C
Terminaux de raccords électriques Cosse de câble pour deux fils dans la tête, entrée de câble PG9, fournie avec le produit
Type ESMU-250
Type de sondes de température Pt 1000
Version de montage G1/2A et rondelle (fourni avec le produit)
Étiquette produit Yes

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality