ESM-10, Type de sonde: Ambiance, Pt 1000

087B1164

ESM-10, Pt 1000 sonde d'ambiance

Détails du produit

Poids brut 0.036 Kilogram
Poids Net 0.023 Kilogram
Volume 0.132 Liter
Numéro EAN 5702421011331

 

China RoHS compliance Out of scope
Classe de protection IP54
Constante de temps 8 min
Description ESM-10, Pt 1000 sonde d'ambiance
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Groupe de produits Sensors
Matériau du corps ABS
Présence de batteries Non
Substances de la liste candidate REACH No
Température du fluide (°C) [Max.] 50 °C
Température du fluide (°C) [Min.] -30 °C
Terminaux de raccords électriques Bornier pour 2 fils dans le socle
Type ESM-10
Type de sonde Ambiance
Type de sondes de température Pt 1000
Version de montage Montage mural avec vis
Étiquette produit Yes

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality