China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Diamètre du tube de protection [in] |
0.4 in |
Diamètre du tube de protection [mm] |
10 mm |
Désignation du modèle |
MBT 5410-000-060-000-0000 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Emballage (format) |
Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) |
8 Qté |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Fils [pcs] |
2 Qté |
Groupe de produits |
Sensors |
Indice de protection |
IP67 |
Insert de sonde |
Echangeable |
Longueur d'insertion [in] |
2.36 in |
Longueur d'insertion [mm] |
60 mm |
Matériau du tube de protection |
AISI 316 Ti |
Nombre de terminaux [pcs] |
3 Qté |
Plage de température [°C] [Max.] |
100 °C |
Plage de température [°C] [Min.] |
-50 °C |
Plage de température [°F] [max.] |
212 °F |
Plage de température [°F] [min.] |
-58 °F |
Product Name Description |
Sonde de température |
Présence de batteries (réglementation WEEE) |
Non |
Présence de batteries (réglementation WEEE) |
Oui |
Racc. Élect. |
Boîtier (métal/plastique) |
Résistance élément de capteur [Ohm] |
100 |
Signal Sortie |
Ohm |
Substances de la liste candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6) |
Taille des raccords électriques |
2 bornes |
Température ambiante max. [°C] |
85 °C |
Température ambiante max. [°F] |
185 °F |
Tolérance de l’élément de sonde |
Classe B |
Type |
MBT 5410 |
Type d'insertion |
Fixé |
Type d’élément de sonde |
Pt |
UK RoHS compliance |
Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause |
12, 15, 18, 19, 21 |
Élément de sonde [pièce] |
1 Qté |
Élément de sonde standard |
EN 60751 |