Ajouter une garantie
Le produit a été ajouté au panier
084Z8151 a été ajouté au panier
Veuillez choisir une garantie dans la liste ci-dessous pour l’appliquer à votre variateur. N’oubliez pas que vous ne pouvez sélectionner qu’une seule garantie, et si vous avez plusieurs variateurs, la même garantie sera jointe à chaque variateur. Veuillez noter que vous ne pourrez pas modifier la quantité de vos variateurs après avoir joint la garantie.
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
Sonde de température, MBT 5116, 120 mm, G, ISO 228-1-A
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
Sonde de température, MBT 5116, 120 mm, G, ISO 228-1-A
084Z8151
Plage de températures [°C]: -50 - 600, Type d’élément de sonde: Pt, Résistance élément de capteur [Ohm]: 100, Matériau du tube de protection: AISI 316 Ti, Racc. Élect.: Extra-plat, Taille des raccords électriques: Pg 13.5