Sonde de température, MBT 5250, 50 mm, G,1/2

084Z8036

Plage de températures [°C]: -50 - 200, Type d’élément de sonde: Pt, Résistance élément de capteur [Ohm]: 100, Matériau du tube de protection: AISI 316 Ti, Taille des raccords électriques: Pg 11

Détails du produit

Poids brut 0.145 Kilogram
Poids Net 0.141 Kilogram
Volume 0.163 Liter
Numéro EAN 5702423084388

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Connecteurs élecriques Male/Femelle Mâle et femelle
Connexion standard ISO 228
Diamètre du tube de protection [in] 0.315 in
Diamètre du tube de protection [mm] 8 mm
Désignation du modèle MBT 5250-0000-050-220
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 20 Qté
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Fils [pcs] 2 Qté
Groupe de produits Sensors
Indice de protection IP65
Insert de sonde Echangeable
Longueur d'insertion [in] 1.97 in
Longueur d'insertion [mm] 50 mm
Matériau du raccord Acier inoxydable
Matériau du tube de protection AISI 316 Ti
Matériel du raccord au process Acier inoxydable
Nom du produit Sonde de température
Nombre de terminaux [pcs] 3 Qté
Nº de dossier SCIP 1741c763-fa54-4cb9-973c-52e51e4079b9
Plage de température [°C] [Max.] 200 °C
Plage de température [°C] [Min.] -50 °C
Plage de température [°F] [max.] 392 °F
Plage de température [°F] [min.] -58 °F
Présence de batteries Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Racc. Élect. Angular connector
Raccordement du traitement mâle/femelle Mâle
Raccordement du traitement standard ISO 228-1-A
Raccords électriques standards EN 175301-803-A
Résistance élément de capteur [Ohm] 100
Signal Sortie Ohm
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille des raccords électriques Pg 11
Taille du raccord du process 1/2
Température ambiante max. [°C] 125 °C
Température ambiante max. [°F] 257 °F
Tolérance de l’élément de sonde Classe B
Type MBT 5250
Type d'insertion Fixé
Type de raccord G
Type de raccordement du traitement G
Type d’élément de sonde Pt
UK RoHS compliance Out of scope
Élément de sonde [pièce] 1 Qté
Élément de sonde standard EN 60751

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality