Sonde de température, MBT 5722, Pt

084Z6117

Résistance élément de capteur [Ohm]: 100, Signal Sortie: Ohm

Détails du produit

Poids brut 2.82 Kg
Poids Net 0.863 Kg
Volume 50.662 Liter
Numéro EAN 5702423132607

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Diamètre du tube de protection [in] 0.18 in
Diamètre du tube de protection [mm] 4.5 mm
Désignation du modèle MBT 5722-001-050-0102-000-0000
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Emballage (format) Emballage individuel
Emballage (nombre par format) 1 Qté
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
Fils [pcs] 3 Qté
Groupe de produits Sensors
Indice de protection IP65
Insert de sonde FIXE
Longueur d'insertion [in] 196.85 in
Longueur d'insertion [mm] 5000 mm
Matériau du raccord Laiton
Matériau du tube de protection AISI 316 Ti
Matériel du raccord au process Laiton
Plage de température [°C] [Max.] 200 °C
Plage de température [°C] [Min.] -50 °C
Plage de température [°F] [max.] 392 °F
Plage de température [°F] [min.] -58 °F
Product Name Description Sonde de température
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Racc. Élect. Boîtier (métal/plastique)
Résistance élément de capteur [Ohm] 100
Signal Sortie Ohm
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)
Taille des raccords électriques 3 bornes
Température ambiante max. [°C] 85 °C
Température ambiante max. [°F] 185 °F
Tolérance de l’élément de sonde Classe B
Type MBT 5722
Type d'insertion Variable
Type d’élément de sonde Pt
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12, 15, 18, 19, 21
Élément de sonde [pièce] 1 Qté
Élément de sonde standard EN 60751

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality