China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Diamètre du tube de protection [in] [max.] |
0.95 in |
Diamètre du tube de protection [in] [min.] |
0.55 in |
Diamètre du tube de protection [mm] [max.] |
24 mm |
Diamètre du tube de protection [mm] [min.] |
14 mm |
Désignation du modèle |
MBT 5116-B001-250-30-0000 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Emballage (format) |
Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) |
10 Qté |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Fils [pcs] |
2 Qté |
Groupe de produits |
Sensors |
Indice de protection |
IP65 |
Insert de sonde |
Echangeable |
Longueur d'insertion [in] |
9.84 in |
Longueur d'insertion [mm] |
250 mm |
Longueur déploiement [in] |
1.97 in |
Longueur déploiement [mm] |
50 mm |
Matériau du raccord |
AISI 316 Ti |
Matériau du tube de protection |
AISI 316 Ti |
Matériel du raccord au process |
AISI 316 Ti |
Nombre de terminaux [pcs] |
3 Qté |
Nº de dossier SCIP |
daa062e2-e8c0-4d66-a1fa-e3b4de3cda2a |
Plage de température [°C] [Max.] |
600 °C |
Plage de température [°C] [Min.] |
-50 °C |
Plage de température [°F] [max.] |
1112 °F |
Plage de température [°F] [min.] |
-58 °F |
Product Name Description |
Sonde de température |
Présence de batteries (réglementation WEEE) |
Non |
Présence de batteries (réglementation WEEE) |
Oui |
Racc. Élect. |
Type B |
Raccordement du traitement mâle/femelle |
Mâle |
Raccordement du traitement standard |
ISO 965 |
Résistance élément de capteur [Ohm] |
100 |
Signal Sortie |
Ohm |
Substances de la liste candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Taille des raccords électriques |
Pg 16 |
Taille du raccord du process |
33x2 |
Température ambiante max. [°C] |
90 °C |
Température ambiante max. [°F] |
194 °F |
Tolérance de l’élément de sonde |
Classe B |
Type |
MBT 5116 |
Type d'insertion |
Fixé |
Type de raccord |
M |
Type de raccordement du traitement |
M |
Type d’élément de sonde |
Pt |
UK RoHS compliance |
Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause |
12, 15, 18, 19, 21 |
Élément de sonde [pièce] |
1 Qté |
Élément de sonde standard |
EN 60751 |