Sonde de température, MBT 5410, Pt

084Z5095

Résistance élément de capteur [Ohm]: 1000, Signal Sortie: Ohm

Détails du produit

Poids brut 0.837 Kilogram
Poids Net 0.762 Kilogram
Volume 2.455 Liter
Numéro EAN 5702423144433

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Diamètre du tube de protection [in] 0.394 in
Diamètre du tube de protection [mm] 10 mm
Désignation du modèle MBT 5410-020-060-000-0000
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 8 Qté
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Fils [pcs] 2 Qté
Groupe de produits Sensors
Indice de protection IP67
Insert de sonde Echangeable
Longueur d'insertion [in] 2.36 in
Longueur d'insertion [mm] 60 mm
Matériau du tube de protection AISI 316 Ti
Nom du produit Sonde de température
Nombre de terminaux [pcs] 2 Qté
Plage de température [°C] [Max.] 100 °C
Plage de température [°C] [Min.] -50 °C
Plage de température [°F] [max.] 212 °F
Plage de température [°F] [min.] -58 °F
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Racc. Élect. Boîtier (métal/plastique)
Résistance élément de capteur [Ohm] 1000
Signal Sortie Ohm
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)
Taille des raccords électriques 2 bornes
Température ambiante max. [°C] 85 °C
Température ambiante max. [°F] 185 °F
Tolérance de l’élément de sonde Classe B
Type MBT 5410
Type d'insertion Fixé
Type d’élément de sonde Pt
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12
15
18
19
21
Élément de sonde [pièce] 1 Qté
Élément de sonde standard EN 60751

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality