Sonde de température, MBT 5410, Pt

084Z5063

Résistance élément de capteur [Ohm]: 100

Détails du produit

Poids brut 0.674 Kilogram
Poids Net 0.599 Kilogram
Volume 2.514 Liter
Numéro EAN 5702423141630

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Diamètre du tube de protection [in] 0.394 in
Diamètre du tube de protection [mm] 10 mm
Désignation du modèle MBT 5410-000-060-000-G405
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 8 Qté
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Fils [pcs] 2 Qté
Groupe de produits Sensors
Indice de protection IP67
Insert de sonde Echangeable
Longueur d'insertion [in] 2.36 in
Longueur d'insertion [mm] 60 mm
Matériau du tube de protection AISI 316 TI
Nom du produit Sonde de température
Nombre de terminaux [pcs] 3 Qté
Plage de réglage du transmetteur [°C] [max.] 50 °C
Plage de réglage du transmetteur [°C] [min.] -50 °C
Plage de réglage du transmetteur [°F] [max.] 122 °F
Plage de réglage du transmetteur [°F] [min.] -58 °F
Plage de température [°F] [max.] 392 °F
Plage de température [°F] [min.] -58 °F
Présence de batteries Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Racc. Élect. Boîtier (métal/plastique)
Résistance élément de capteur [Ohm] 100
Signal de sortie [mA] [max.] 20 mA
Signal de sortie [mA] [min.] 4 mA
Signal Sortie Current
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Supply voltage [V] DC [max] 35 V
Supply voltage [V] DC [min] 8 V
Taille des raccords électriques 2 bornes
Température ambiante max. [°C] 85 °C
Température ambiante max. [°F] 185 °F
Tolérance de l’élément de sonde Classe B
Type MBT 5410
Type d'insertion Fixé
Type d’élément de sonde Pt
Type transm. Standard
Élément de sonde [pièce] 1 Qté
Élément de sonde standard EN 60751

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality