MBT 152, 150 mm, MBT 152-001-0150-00-G110

084Z4311

La production de ce produit a été arrêtée.

Plage de températures [°C]: -50 - 200, Type d’élément de sonde: Pt, Résistance élément de capteur [Ohm]: 100, Racc. Élect.: Câble, Taille des raccords électriques: 2 fils, Utilisé pour produits: MBT 5252

Détails du produit

Poids brut 0.076 Kilogram
Poids Net 0.052 Kilogram
Volume 0.599 Liter
Numéro EAN 5702423163403

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Diamètre du tube de protection [in] 0.24 in
Diamètre du tube de protection [mm] 6 mm
Désignation du modèle MBT 152-001-0150-00-G110
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 12 Qté
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Fils [pcs] 2 Qté
Groupe de produits Accessories, sensors
Indice de protection IP00
Longueur d'insertion [in] 5.91 in
Longueur d'insertion [mm] 150 mm
Longueur déploiement [in] 1.97 in
Longueur déploiement [mm] 50 mm
Nombre de terminaux [pcs] 3 Qté
Plage de réglage du transmetteur [°C] [max.] 100 °C
Plage de réglage du transmetteur [°C] [min.] 0 °C
Plage de réglage du transmetteur [°F] [max.] 212 °F
Plage de réglage du transmetteur [°F] [min.] 32 °F
Plage de température [°C] [Max.] 200 °C
Plage de température [°C] [Min.] -50 °C
Plage de température [°F] [max.] 392 °F
Plage de température [°F] [min.] -58 °F
Product Name Description Temperature sensor insert
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Racc. Élect. Câble
Résistance élément de capteur [Ohm] 100
Signal de sortie [mA] [max.] 20 mA
Signal de sortie [mA] [min.] 4 mA
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)
Supply voltage [V] DC [max] 35 V
Supply voltage [V] DC [min] 8 V
Taille des raccords électriques 2 fils
Tension d’alimentation [V] DC [max.] 35 V
Tension d’alimentation [V] DC [min.] 8 V
Tolérance de l’élément de sonde Classe B
Type MBT 152
Type d'insertion Fixé
Type d’élément de sonde Pt
Type transm. Standard
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12, 15, 18, 19, 21
Utilisé pour produits MBT 5252
Élément de sonde [pièce] 1 Qté
Élément de sonde standard EN 60751

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality