Sonde de température, MBT 3560, 50 mm, NPT

084Z4166

Plage de températures [°C]: -50 - 200, Racc. Élect.: Câble, Taille des raccords électriques: 2 fils, Matériau du tube de protection: AISI 316 Ti

Détails du produit

Poids brut 0.21 Kilogram
Poids Net 0.207 Kilogram
Volume 0.485 Liter
Numéro EAN 5702428874441

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Connexion standard ISO 228
Câble 11.81 in
Diamètre du tube de protection [in] 0.31 in
Diamètre du tube de protection [mm] 8 mm
Désignation du modèle MBT 3560-0001-0050-57-415
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 13 Qté
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause No
Groupe de produits Sensors
Indice de protection IP65
Insert de sonde FIXE
Longueur d'insertion [in] 1.97 in
Longueur d'insertion [mm] 50 mm
Longueur du câble [m] 0.3 m
Longueur déploiement [in] 1.3 in
Longueur déploiement [mm] 33 mm
Matériau du raccord Acier inoxydable
Matériau du tube de protection AISI 316 Ti
Matériel du raccord au process Acier inoxydable
Nom du produit Sonde de température
Nom du produit dans le dossier SCIP Sensor MBT 3560
Nº de dossier SCIP 8127e7d9-3431-4421-a02a-bab746bc2e4f
Plage de réglage du transmetteur [°C] [max.] 150 °C
Plage de réglage du transmetteur [°C] [min.] -50 °C
Plage de réglage du transmetteur [°F] [max.] 302 °F
Plage de réglage du transmetteur [°F] [min.] -58 °F
Plage de température [°C] [Max.] 200 °C
Plage de température [°C] [Min.] -50 °C
Plage de température [°F] [max.] 392 °F
Plage de température [°F] [min.] -58 °F
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Racc. Élect. Câble
Raccordement du traitement mâle/femelle Mâle
Raccordement du traitement standard ANSI/ASME B1.20.1
Résistance élément de capteur [Ohm] 1000
Signal de sortie [mA] [max.] 20 mA
Signal de sortie [mA] [min.] 4 mA
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 10 V
Taille des raccords électriques 2 fils
Taille du raccord du process 1/2-14
Température ambiante max. [°C] 85 °C
Température ambiante max. [°F] 185 °F
Tension d’alimentation [V] DC [max.] 32 V
Tension d’alimentation [V] DC [min.] 10 V
Tolérance de l’élément de sonde ± 1% FS
Type MBT 3560
Type d'insertion Fixé
Type de câble Blindé en polyoéfine
Type de raccord NPT
Type de raccordement du traitement NPT
Type d’élément de sonde Pt
Type transm. Intégré
UK RoHS compliance Yes

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality