Sonde de température, MBT 5560, 80 mm, NPT

084Z4156

Plage de températures [°C]: -50 - 200, Taille des raccords électriques: Pg 9, Matériau du tube de protection: AISI 316 Ti

Détails du produit

Poids brut 0.218 Kilogram
Poids Net 0.17 Kilogram
Volume 0.551 Liter
Numéro EAN 5702428833677

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Connecteurs élecriques Male/Femelle Mâle et femelle
Diamètre du tube de protection [in] 0.31 in
Diamètre du tube de protection [mm] 8 mm
Désignation du modèle MBT 5560-0000-0080-17-110
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 13 Qté
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
Groupe de produits Sensors
Indice de protection IP65
Insert de sonde FIXE
Longueur d'insertion [in] 3.15 in
Longueur d'insertion [mm] 80 mm
Matériau du raccord AISI 316 Ti
Matériau du tube de protection AISI 316 Ti
Matériel du raccord au process Acier inoxydable
Nom du produit Sonde de température
Plage de réglage du transmetteur [°C] [max.] 100 °C
Plage de réglage du transmetteur [°C] [min.] 0 °C
Plage de réglage du transmetteur [°F] [max.] 212 °F
Plage de réglage du transmetteur [°F] [min.] 32 °F
Plage de température [°C] [Max.] 200 °C
Plage de température [°C] [Min.] -50 °C
Plage de température [°F] [max.] 392 °F
Plage de température [°F] [min.] -58 °F
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Racc. Élect. Angular connector
Raccordement du traitement mâle/femelle Mâle
Raccordement du traitement standard ANSI/ASME B1.20.1
Raccords électriques standards EN 175301-803-A
Résistance élément de capteur [Ohm] 1000
Signal de sortie [mA] [max.] 20 mA
Signal de sortie [mA] [min.] 4 mA
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 10 V
Taille des raccords électriques Pg 9
Taille du raccord du process 1/2-14
Température ambiante max. [°C] 85 °C
Température ambiante max. [°F] 185 °F
Tension d’alimentation [V] DC [max.] 32 V
Tension d’alimentation [V] DC [min.] 10 V
Tolérance de l’élément de sonde ± 1% FS
Type MBT 5560
Type d'insertion Fixé
Type de raccord NPT
Type de raccordement du traitement NPT
Type d’élément de sonde Pt
Type transm. Intégré
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12, 15, 18, 19, 21
Élément de sonde [pièce] 1 Qté

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality