Sonde de température, MBT 5560, 50 mm, G,1/4

084Z4095

Ce produit n'est pas disponible, merci de contacter votre Service Clients.

Plage de températures [°C]: -50 - 200, Taille des raccords électriques: Pg 9, Matériau du tube de protection: AISI 316 Ti

Détails du produit

Poids brut 0.158 Kilogram
Poids Net 0.11 Kilogram
Volume 0.668 Liter
Numéro EAN 5702423245819

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Connecteurs élecriques Male/Femelle Mâle et femelle
Connexion standard ISO 228
Diamètre du tube de protection [in] 0.31 in
Diamètre du tube de protection [mm] 8 mm
Désignation du modèle MBT 5560-0000-0050-10-415
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 13 Qté
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
Groupe de produits Sensors
Indice de protection IP65
Insert de sonde FIXE
Longueur d'insertion [in] 1.97 in
Longueur d'insertion [mm] 50 mm
Matériau du tube de protection AISI 316 Ti
Matériel du raccord au process Acier inoxydable
Nom du produit Sonde de température
Plage de réglage du transmetteur [°C] [max.] 150 °C
Plage de réglage du transmetteur [°C] [min.] -50 °C
Plage de réglage du transmetteur [°F] [max.] 302 °F
Plage de réglage du transmetteur [°F] [min.] -58 °F
Plage de température [°C] [Max.] 200 °C
Plage de température [°C] [Min.] -50 °C
Plage de température [°F] [max.] 392 °F
Plage de température [°F] [min.] -58 °F
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Racc. Élect. Angular connector
Raccordement du traitement mâle/femelle Mâle
Raccordement du traitement standard ISO 228-1-A
Raccords électriques standards EN 175301-803-A
Signal de sortie [mA] [max.] 20 mA
Signal de sortie [mA] [min.] 4 mA
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 10 V
Taille des raccords électriques Pg 9
Taille du raccord du process 1/4
Température ambiante max. [°C] 85 °C
Température ambiante max. [°F] 185 °F
Tension d’alimentation [V] DC [max.] 32 V
Tension d’alimentation [V] DC [min.] 10 V
Tolérance de l’élément de sonde ± 1% FS
Type MBT 5560
Type d'insertion Fixé
Type de raccord G
Type de raccordement du traitement G
Type transm. Intégré
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12, 15, 18, 19, 21

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality