Poche à bulbe, MBT 120

084Z3053

Diamètre du tube de protection [mm]: 11.0, Longueur d'insertion [mm]: 100, Type de raccordement du traitement: NPT, Plage de températures [°C]: -50 - 200, Matériau du tube de protection: AISI 316 Ti, Utilisé pour produits: MBT 3560, MBT 5560

Détails du produit

Poids brut 0.112 Kilogram
Poids Net 0.105 Kilogram
Volume 0.099 Liter
Numéro EAN 5702423219834

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Connexion standard ANSI/ASME B1.20
Diamètre du tube de protection [in] 0.433 in
Diamètre du tube de protection [mm] 11 mm
Désignation du modèle MBT 120-630-100-8
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 40 Qté
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Groupe de produits Accessories, sensors
Longueur d'insertion [in] 3.94 in
Longueur d'insertion [mm] 100 mm
Matériau du raccord AISI 316 Ti
Matériau du tube de protection AISI 316 Ti
Matériel du raccord au process AISI 316 Ti
Nom du produit Poche à bulbe
Plage de température [°C] [Max.] 200 °C
Plage de température [°C] [Min.] -50 °C
Plage de température [°F] [max.] 392 °F
Plage de température [°F] [min.] -58 °F
Présence de batteries Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Raccordement du traitement mâle/femelle Mâle
Raccordement du traitement standard ANSI/ASME B1.20.1
Substances de la liste candidate REACH No
Taille du raccord du process 1/2-14
Type MBT 120
Type d'insertion Fixé
Type de raccord NPT
Type de raccordement du traitement NPT
UK RoHS compliance Out of scope
Utilisé pour produits MBT 3560, MBT 5560

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality