Poche à bulbe, MBT 120

084Z2440

Diamètre du tube de protection [mm]: 11.0, Longueur d'insertion [mm]: 50, Type de raccordement du traitement: G, 1/2, Plage de températures [°C]: -50 - 200, Matériau du tube de protection: AISI 316 Ti, Utilisé pour produits: MBT 5250

Détails du produit

Poids brut 0.099 Kilogram
Poids Net 0.095 Kilogram
Volume 0.054 Liter
Numéro EAN 5702428973304

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Connexion standard ISO 228
Diamètre du tube de protection [in] 0.433 in
Diamètre du tube de protection [mm] 11 mm
Dim. raccord Int. 1/2
Désignation du modèle MBT 120-630-050-C
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 20 Qté
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Groupe de produits Accessories, sensors
Longueur d'insertion [in] 1.97 in
Longueur d'insertion [mm] 50 mm
Matériau du raccord AISI 316 Ti
Matériau du tube de protection AISI 316 Ti
Matériel du raccord au process AISI 316 Ti
Nom du produit Poche à bulbe
Plage de température [°C] [Max.] 200 °C
Plage de température [°C] [Min.] -50 °C
Plage de température [°F] [max.] 392 °F
Plage de température [°F] [min.] -58 °F
Présence de batteries Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Raccordement du traitement mâle/femelle Mâle
Raccordement du traitement standard ISO 228-1-A
Substances de la liste candidate REACH No
Taille du raccord du process 1/2
Type MBT 120
Type de conn. Int. G
Type de raccord G
Type de raccordement du traitement G
UK RoHS compliance Out of scope
Utilisé pour produits MBT 5250

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality