Sonde de température, EKS 221, 8.500 m, NTC, 10000 Ohm

084N3209

Plage de mesure [°C]: -50 - 120, Racc. Élect.: Câble, Type de câble: CAOUTCHOUC THERMOPLASTIQUE

Détails du produit

Poids brut 0.072 Kilogram
Poids Net 0.071 Kilogram
Volume 0.364 Liter
Numéro EAN 5702428171960

 

Caractéristique de l'élément NTC 10.000 Ohm/25°C
CE evaluated Yes
Commentaires CABLE SENSOR
Câble 215.9 in
Diamètre du tube de protection [in] 0.24 in
Diamètre du tube de protection [mm] 6 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 20 Qté
EU RoHS compliance Out of scope
Fils [pcs] 2 Qté
Groupe de produits Sensors
Indice de protection IP67
Longueur du câble [m] 8.5 m
Matériau du tube de protection Thermoplastic rubber
Nom du produit Sonde de température
Plage de mesure [°C] [Max.] 120 °C
Plage de mesure [°C] [Min.] -50 °C
Plage de mesure [°F] [Max.] 248 °F
Plage de mesure [°F] [Min.] -58 °F
Plage de température du câble [°C] [Max.] 120 °C
Plage de température du câble [°C] [Min.] -50 °C
Produit identique 084N3208
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Racc. Élect. Câble
Résistance élément de capteur [Ohm] 10000
Substances de la liste candidate REACH No
Taille des raccords électriques 2 fils
Température ambiante max. [°C] 120 °C
Température ambiante max. [°F] 248 °F
Tolérance de l’élément de sonde ± 1%
Type EKS 221
Type de câble CAOUTCHOUC THERMOPLASTIQUE
Type d’élément de sonde NTC
UK RoHS compliance Out of scope
Élément de sonde [pièce] 1 Qté

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality