AKS 120, NPT

084N2045

Matériau du tube de protection: Stainless steel, Diamètre du tube de protection [mm]: 7.0, Type de raccordement du traitement: NPT, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 18

Détails du produit

Poids brut 0.133 Kilogram
Poids Net 0.111 Kilogram
Volume 0.568 Liter
Numéro EAN 5702422029304

 

CE evaluated Yes
Commentaires TUBE DE PROTECTION
Connexion standard ANSI/ASME B1.20
Diamètre du tube de protection [in] 0.28 in
Diamètre du tube de protection [mm] 7 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 18 Qté
EU RoHS compliance Yes
Groupe de produits Sensors
Longueur du tube de protection [in] 1.97 in
Longueur du tube de protection [mm] 50 mm
Matériau du tube de protection Stainless steel
Nom du produit Sensor pocket
Présence de batteries Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Raccordement du traitement mâle/femelle Mâle
Raccordement du traitement standard ANSI/ASME B1.20
Substances de la liste candidate REACH No
Taille du raccord du process 1/2-14
Type AKS 120
Type de raccord NPT
Type de raccordement du traitement NPT

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality