Sonde de température, AKS 21 D, Bride

084N2035

Plage de mesure [°C]: -40 - 80, Type d’élément de sonde: Pt, Résistance élément de capteur [Ohm]: 1000, Matériau du tube de protection: Stainless steel, Racc. Élect.: Type B, Taille des raccords électriques: Pg 16

Détails du produit

Poids brut 0.383 Kilogram
Poids Net 0.375 Kilogram
Volume 0.894 Liter
Numéro EAN 5702422036593

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Diamètre du tube de protection [in] 0.59 in
Diamètre du tube de protection [mm] 15 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 10 Qté
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Fils [pcs] 2 Qté
Groupe de produits Sensors
Indice de protection IP56
Insert de sonde Echangeable
Longueur du tube de protection [in] 6.3 in
Longueur du tube de protection [mm] 160 mm
Matériau du tube de protection Stainless steel
Nom du produit Sonde de température
Nombre de terminaux [pcs] 3 Qté
Plage de mesure [°C] [Max.] 80 °C
Plage de mesure [°C] [Min.] -40 °C
Plage de mesure [°F] [Max.] 176 °F
Plage de mesure [°F] [Min.] -40 °F
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Racc. Élect. Type B
Remarques sur le raccordement du traitement Bride
Résistance élément de capteur [Ohm] 1000
Substances de la liste candidate REACH No
Taille des raccords électriques Pg 16
Température ambiante max. [°C] 80 °C
Température ambiante max. [°F] 176 °F
Tolérance de l’élément de sonde Classe B
Type AKS 21 D
Type de câble N/A
Type de raccord Bride
Type d’élément de sonde Pt
UK RoHS compliance Out of scope
Élément de sonde [pièce] 1 Qté
Élément de sonde standard EN 60751

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality