Sonde de température, AKS 21 W, NPT

084N2032

Type d’élément de sonde: Pt, Résistance élément de capteur [Ohm]: 1000, Matériau du tube de protection: Stainless steel, Taille des raccords électriques: Pg 16

Détails du produit

Poids brut 0.353 Kilogram
Poids Net 0.342 Kilogram
Volume 1.302 Liter
Numéro EAN 5702422047872

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Connexion standard ANSI/ASME B1.20
Diamètre du tube de protection [in] 0.32 in
Diamètre du tube de protection [mm] 8 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 8 Qté
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Fils [pcs] 2 Qté
Groupe de produits Sensors
Indice de protection IP56
Insert de sonde Echangeable
Longueur du tube de protection [in] 6.3 in
Longueur du tube de protection [mm] 160 mm
Matériau du tube de protection Stainless steel
Nom du produit Sonde de température
Plage de mesure [°C] [Max.] 180 °C
Plage de mesure [°C] [Min.] -60 °C
Plage de mesure [°F] [Max.] 356 °F
Plage de mesure [°F] [Min.] -76 °F
Présence de batteries Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Racc. Élect. Type B
Raccordement du traitement mâle/femelle Mâle
Raccordement du traitement standard ANSI/ASME B1.20
Résistance élément de capteur [Ohm] 1000
Substances de la liste candidate REACH No
Taille des raccords électriques Pg 16
Taille du raccord du process 1/2-14
Température ambiante max. [°C] 160 °C
Température ambiante max. [°F] 320 °F
Tolérance de l’élément de sonde Classe B
Type AKS 21 W
Type de câble N/A
Type de raccord NPT
Type de raccordement du traitement NPT
Type d’élément de sonde Pt
UK RoHS compliance Out of scope
Élément de sonde [pièce] 1 Qté
Élément de sonde standard EN 60751

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality