Sonde de température, AKS 21 W, R, 1/2

084N2026

Type d’élément de sonde: Pt, Résistance élément de capteur [Ohm]: 1000, Matériau du tube de protection: Stainless steel, Taille des raccords électriques: Pg 16

Détails du produit

Poids brut 0.327 Kilogram
Poids Net 0.319 Kilogram
Volume 1.575 Liter
Numéro EAN 5702422013525

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Diamètre du tube de protection [in] 0.32 in
Diamètre du tube de protection [mm] 8 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 10 Qté
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Fils [pcs] 2 Qté
Groupe de produits Sensors
Indice de protection IP56
Insert de sonde Echangeable
Longueur du tube de protection [in] 3.94 in
Longueur du tube de protection [mm] 100 mm
Matériau du tube de protection Stainless steel
Nom du produit Sonde de température
Nombre de terminaux [pcs] 3 Qté
Plage de mesure [°C] [Max.] 180 °C
Plage de mesure [°C] [Min.] -60 °C
Plage de mesure [°F] [Max.] 356 °F
Plage de mesure [°F] [Min.] -76 °F
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Racc. Élect. Type B
Raccordement du traitement mâle/femelle Mâle
Raccordement du traitement standard ISO 7
Résistance élément de capteur [Ohm] 1000
Substances de la liste candidate REACH No
Taille des raccords électriques Pg 16
Taille du raccord du process 1/2
Température ambiante max. [°C] 160 °C
Température ambiante max. [°F] 320 °F
Tolérance de l’élément de sonde Classe B
Type AKS 21 W
Type de câble N/A
Type de raccord R
Type de raccordement du traitement R
Type d’élément de sonde Pt
UK RoHS compliance Out of scope
Élément de sonde [pièce] 1 Qté
Élément de sonde standard EN 60751

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality