ESMT, Pt 1000

084N1012

ESMT, Pt 1000 sonde extérieure

Détails du produit

Poids brut 0.09 Kilogram
Poids Net 0.071 Kilogram
Volume 0.285 Liter
Numéro EAN 5702421200261

 

China RoHS compliance Out of scope
Classe de protection IP54
Constante de temps 15 min
Description ESMT, Pt 1000 sonde extérieure
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Groupe de produits Sensors
Matériau du corps Polycarbonate
Nº de dossier SCIP d022a76c-d55d-4108-8458-5efb3ea22afc
Présence de batteries Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Température du fluide (°C) [Max.] 50 °C
Température du fluide (°C) [Min.] -50 °C
Terminaux de raccords électriques Deux bornes à vis protégées
Type ESMT
Type de sonde Outdoor
Type de sondes de température Pt 1000
Version de montage Montage mural avec vis (non fournies)

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality